17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 赤青交互点滅LED付安全ベスト

通常単価(税別)
5,865
税込単価
6,452
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・前面に8灯、背面に8灯の赤青交互点滅LEDが付いているため、通常の夜間のみでなく雨や霧の際に...

詳細を確認
  • その他
  • 着丈 (cm)
    57
  • 胴回り (cm)
    39
  • 質量(g)
    269.000
  • 材質1
    本体:ポリエステル
  • 材質2
    反射材:PVC
  • サイズ
    フリー
  • 胴周り(cm)
    90~130
  • LED色
    赤/青

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
ネイビー/ホワイト反射
4989999438994
833-8524
10
5個
ネイビー/イエロー反射
4989999439007
833-8525
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,865
( 6,452 )
1日目
5,865
( 6,452 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・前面に8灯、背面に8灯の赤青交互点滅LEDが付いているため、通常の夜間のみでなく雨や霧の際にも視認性が高いです。
・ウエストの幅の調整が可能です。
・単3電池3本でご使用できます。(電池別売)
【用途】
・交通整理に。
・建築現場に。
・鉄道保線区作業に。
・防犯パトロールや警備用に。
・一般作業現場用に。
【材質】
・本体:ポリエステル
・反射材:PVC

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 赤青交互点滅LED付安全ベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 赤青交互点滅LED付安全ベスト
TRUSCO 差し込みポケット付き安全ベスト
LED付安全ベスト
フリース付安全ベスト LED付
TRUSCO 反射材付安全ベスト
TRUSCO メッシュ安全ベスト
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,8651,440 -3,6126,4091,528 -3,207
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
その他--オレンジ--
着丈(cm)577060696060
胴回り(cm)3945110~130---
質量(g)269.000105.000310.000700.000158.00093
材質1本体:ポリエステル本体:ポリエステルメッシュナイロンメッシュ、反射材PVC表:オックスフォード(ポリエステル100%)本体:ポリエステル100%本体:ポリエステル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト