ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。・H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただ...
詳細を確認外観図

TNS-6090Y

TNS-6090LG

TNS-6090BR

TNS-6090BE

TNC-6090P

TNC-6090GN

TNC-6090B
| 品番 | 色 | 幅×長さ (mm×m) | 厚み (mm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| TNS-6090Y | イエ口ー | 600×0.9 | 5 | 0.38 |
| TNS-6090BR | ブラウン | 600×0.9 | 5 | 0.38 |
| TNS-6090BE | ベージュ | 600×0.9 | 5 | 0.38 |
| TNS-6090LG | ライトグレー | 600×0.9 | 5 | 0.38 |
| TNS-1218Y | イエ口ー | 1200×1.8 | 5 | 1.55 |
| TNS-1218BR | ブラウン | 1200×1.8 | 5 | 1.55 |
| TNS-1218BE | ベージュ | 1200×1.8 | 5 | 1.55 |
| TNS-1218LG | ライトグレー | 1200×1.8 | 5 | 1.55 |
品番 | 色 | 幅×長さ(mm×m) | 厚み(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|
TNC-6090Y | イエ口ー | 600×0.9 | 9 | 0.60 |
TNC-6090GN | グリーン | 600×0.9 | 9 | 0.60 |
TNC-6090B | ブルー | 600×0.9 | 9 | 0.60 |
TNC-6090LG | ライトグレー | 600×0.9 | 9 | 0.60 |
TNC-6090BR | ブラウン | 600×0.9 | 9 | 0.60 |
TNC-6090P | ピンク | 600×0.9 | 9 | 0.60 |
TNC-6090BE | ベージュ | 600×0.9 | 9 | 0.60 |
TNC-1218Y | イエ口ー | 1200×1.8 | 9 | 2.20 |
TNC-1218GN | グリーン | 1200×1.8 | 9 | 2.20 |
TNC-1218B | ブルー | 1200×1.8 | 9 | 2.20 |
TNC-1218LG | ライトグレー | 1200×1.8 | 9 | 2.20 |
TNC-1218BR | ブラウン | 1200×1.8 | 9 | 2.20 |
TNC-1218P | ピンク | 1200×1.8 | 9 | 2.20 |
TNC-1218BE | ベージュ | 1200×1.8 | 9 | 2.20 |










TNSタイプ使用例

TNCタイプ使用例
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,584円 ( 11,642円 ) | 1日目 |
10,584円 ( 11,642円 ) | 4日目 |
10,584円 ( 11,642円 ) | 1日目 |
10,584円 ( 11,642円 ) | 1日目 |
10,584円 ( 11,642円 ) | 1日目 |
10,584円 ( 11,642円 ) | 1日目 |
15,648円14,740円 ( 16,214円 ) | 1日目 |
3,480円3,247円 ( 3,572円 ) | 1日目 |
3,410円3,247円 ( 3,572円 ) | 1日目 |
3,410円3,247円 ( 3,572円 ) | 1日目 |
3,410円3,247円 ( 3,572円 ) | 1日目 |
3,410円3,247円 ( 3,572円 ) | 1日目 |
3,410円3,247円 ( 3,572円 ) | 1日目 |
4,537円4,320円 ( 4,752円 ) | 1日目 |
11,584円 ( 12,742円 ) | 1日目 |
11,584円 ( 12,742円 ) | 1日目 |
11,584円 ( 12,742円 ) | 4日目 |
11,584円 ( 12,742円 ) | 1日目 |
21,240円 ( 23,364円 ) | 1日目 |
3,722円3,543円 ( 3,897円 ) | 1日目 |
3,722円3,543円 ( 3,897円 ) | 1日目 |
3,722円3,543円 ( 3,897円 ) | 1日目 |
3,797円3,543円 ( 3,897円 ) | 1日目 |
6,468円6,159円 ( 6,775円 ) | 1日目 |
【特長】
・複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。
・H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
【用途】
・H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。
・フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。
【材質】
・EVA樹脂

トラスコ中山
エッジクッションテープ


アイリスオーヤマ
養生プラダン(ダンプラ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
安心クッション(コーナー・油面接着仕様)
5通常価格(税別):232円~

トラスコ中山
安心クッション はさみこみ型
4.1通常価格(税別):683円~

トラスコ中山
安心クッション(L字型・油面接着仕様)
4.6通常価格(税別):1,008円~

トラスコ中山
傷付き防止テープ プロテクトテープ
5通常価格(税別):1,123円~

カーボーイ
安心クッションはさみこみ型 貼付タイプ
4.4通常価格(税別):631円~

ミスミ
安全クッション L字型90cm
4.7通常価格(税別):4,120円~

カーボーイ
安心クッションL字型90cm 極細
4.5通常価格(税別):574円~

エスコ
角型保護キャップ EA983FP-81~85
4.3通常価格(税別):680円~

エスコ
70×70/100×100 コーナーガード
2.5通常価格(税別):340円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ