17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Bluetoothユニット

通常単価(税別)
30,322
税込単価
33,354
通常出荷日:4日目

【特長】・ワイヤレスアンプ、ワイヤレスメガホン等に搭載するカードエッジタイプのBluetooth(R)...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    Bluetoothユニット
  • トラスココード
    855-2908
  • 質量(g)
    130.000
  • 幅(mm)
    63
  • 奥行(mm)
    113
  • 高さ(mm)
    16

型番:

BTU-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BTU-100の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
Bluetoothユニット
トラスココード
855-2908
質量(g)
130.000
幅(mm)
63
奥行(mm)
113
高さ(mm)
16
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BTU-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,322
( 33,354 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤレスアンプ、ワイヤレスメガホン等に搭載するカードエッジタイプのBluetooth(R)ユニットです
・スマートフォンやタブレットとBluetooth(R)接続し、音源を再生できます
・再生機器からの音声制御(音量調節等)が可能です
・LED制御出力を有しており組込み先へペアリング待機・完了の出力が可能です
・パスコード機能を有しており意図しないペアリングを防止できます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Bluetoothユニットの型番BTU-100のページです。 型番BTU-100に関する仕様情報を記載しております。
Bluetoothユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Bluetoothユニット
防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスチューナーユニット シングル
防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスアンプ シングル
ユニペックス 防滴形ワイヤレスアンプ 300MHz帯 シングル CD/SD付き
防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯防滴形ワイヤレスマイクロホン スピーチタイプ
防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 入力ユニット
メーカーユニペックスユニペックスユニペックスユニペックスユニペックスユニペックス
通常価格30,32225,73495,709193,81635,43240,683
通常出荷日4日目4日目4日目5日目19日目5日目
その他オプション----オプション
詳細タイプBluetoothユニット----入力ユニット
トラスココード855-2908----497-3852
質量(g)130.000----670.000
幅(mm)63----169

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト