ファクトリーサプライ用品技術窓口

クッションドラム AD-1

クッションドラム

通常単価(税別)
26,661
税込単価
29,327
通常出荷日:5日目

車両が誤って衝突したり、接触した際の衝撃を吸収します。工事現場や車道の仕切りとして

  • 商品タイプ1
    その他
  • 幅 (mm)
    820
  • 幅(mm)
    580
  • 質量(g)
    7500.0
  • 材質1
    高密度ポリエチレン(HDPE)
  • 容量
    200L
  • セット内容
    水袋5個

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

AD-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

AD-1【特長】
・車両が誤って衝突したり、接触した際の衝撃を吸収します。
【用途】
・工事現場や車道の仕切りとして。
【商品仕様】
・色:赤/白
・高さ(mm):820
・径(mm):580
・反射シート
・容量:200L
・トラスココード:836-5768
・質量:7.5kg
【材質/仕上】
・HDPE
【セット内容/付属品】
・水袋5個
AD-2【特長】
・車両が誤って衝突したり、接触した際の衝撃を吸収します。
【用途】
・工事現場や車道の仕切りとして。
【商品仕様】
・色:黄/黒
・高さ(mm):820
・径(mm):580
・反射シート
・容量:200L
・トラスココード:836-5769
・質量:7.5kg
【材質/仕上】
・HDPE
【セット内容/付属品】
・水袋5個

AD-1の仕様・寸法情報

商品タイプ1
その他
その他
幅(mm)
820
幅(mm)
580
質量(g)
7500.0
トラスココード
836-5768
材質1
高密度ポリエチレン(HDPE)
色詳細
赤/白
容量
200L
トラスココード
836-5768
セット内容
水袋5個
-
-

絞り込み条件

  • トラスココード

  • 色詳細

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD-1

トラスココード

色詳細

トラスココード

最小発注数量
その他
836-5768
赤/白
836-5768
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,661
( 29,327 )
5日目

詳細情報

基本情報

車両が誤って衝突したり、接触した際の衝撃を吸収します。
工事現場や車道の仕切りとして

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クッションドラムの型番AD-1のページです。 型番AD-1に関する仕様情報を記載しております。
クッションドラムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クッションドラム
バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) チェーンスタンドジョイント
Reelex プラチェーン内蔵伸縮ポール "バリネオ"専用キャッチ(スタンドタイプ)
やわらかゴムポール(アンカー穴付き)屋内型
Sフック
カラープラポール ピラー(柱)
メーカーキタムラ産業トラスコ中山中発販売トラスコ中山日本緑十字社カーボーイ
通常価格26,6615699,0003,629 -199 -1,038 -
通常出荷日5日目2日目1日目1日目〜4日目1日目〜
商品タイプ1その他その他--プラチェーンプラチェーン
幅(mm)820-300250-63
幅(mm)580-----
質量(g)7500.0-----
材質1高密度ポリエチレン(HDPE)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト