17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日東エルマテ 広角反射テープ90mmX5M イエロー HTK-90Y

日東エルマテ 広角反射テープ90mmX5M イエロー

通常単価(税別)
3,898
税込単価
4,288
通常出荷日:1日目

【特長】・基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。・従来の反射テープよりも広い観測角・入射角...

詳細を確認
  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    縦型
  • サイズ(短手) (mm)
    90
  • サイズ(長手) (mm)
    5000
  • 粘着・テープ
    有り
  • 長さ (m)
    5

型番:

HTK-90Y
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HTK-90Yの仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
縦型
サイズ(短手)(mm)
90
サイズ(長手)(mm)
5000
粘着・テープ
有り
長さ(m)
5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HTK-90Y
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,898
( 4,288 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。
・従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。
・世界各国の標識に用いられる封入型反射シートの規格に適合します。
・屋外耐候性7年の長期グレードです。
【用途】
・道路標識に。
・屋外保安用品に。
・屋外看板に。
【商品仕様】
・色:イエロー
・幅(mm):90
・厚さ(mm):0.16
・長さ(m):5
・粘着力:6.4N/10mm
・JANコード:4953871169634
・トラスココード:836-5377
・質量:270g
【材質/仕上】
・基材:ウレタンフィルム
・粘着剤:アクリル系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日東エルマテ 広角反射テープ90mmX5M イエローの型番HTK-90Yのページです。 型番HTK-90Yに関する仕様情報を記載しております。
日東エルマテ 広角反射テープ90mmX5M イエローのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日東エルマテ 広角反射テープ90mmX5M イエロー
キャットアイ レフテープ 50mm×2.5m ピンク
防災反射テープ ホワイト・イエロー・レッド
反射テープ スタンダード
KM90 プレート 赤矢印
防災反射テープ シルバー
メーカー日東エルマテリアルキャットアイnitomsスリーエムジャパンアズワンnitoms
通常価格3,8985,881264 -391 -465493
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
使用形体貼る貼る貼る貼る貼る貼る
形状縦型縦型横型縦型文字・記号型横型
サイズ(短手)(mm)905020254520
サイズ(長手)(mm)50002500100010001501000
粘着・テープ有り有り有り有り有り有り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト