ファクトリーサプライ用品技術窓口

中川ケミカル リタックシート(転写シート)450mm×12M

通常単価(税別)
5,088
税込単価
5,597
通常出荷日:2日目

【特長】・カッティングシートなどを転写させるための弱粘着フィルム(透明シート)です。・文字や複雑な図形...

詳細を確認
  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    横型
  • サイズ(短手) (mm)
    450
  • サイズ(長手) (mm)
    12000
  • 粘着・テープ
    有り
  • クリア
  • JANコード
    4949381007320
  • 質量(g)
    2000.0
  • トラスココード
    835-7416
  • 材質1
    素材:ポリプロピレン
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系
  • 厚さ(mm)
    0.05

ご注意

  • 色目によって対候性は異なります。
  • 色目によって対候性は異なります。

型番:

CS045RTCR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CS045RTCRの仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
横型
サイズ(短手)(mm)
450
サイズ(長手)(mm)
12000
粘着・テープ
有り
クリア
JANコード
4949381007320
質量(g)
2000.0
トラスココード
835-7416
材質1
素材:ポリプロピレン
材質2
粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.05

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
CS045RTCR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,088
( 5,597 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カッティングシートなどを転写させるための弱粘着フィルム(透明シート)です。
・文字や複雑な図形などのレイアウトを、崩さずきれいに転写する事ができます。
【用途】
・屋内または短期屋外用に。

ご注意

  • 色目によって対候性は異なります。
  • 色目によって対候性は異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中川ケミカル リタックシート(転写シート)450mm×12Mの型番CS045RTCRのページです。 型番CS045RTCRに関する仕様情報を記載しております。
中川ケミカル リタックシート(転写シート)450mm×12Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中川ケミカル リタックシート(転写シート)450mm×12M
カッティングシート 450mm×12M
転写用シート(シート用)転写用シート
蛍光シート 140×70mm・240×145mm
キャットアイ レフテープ 50mm×2.5m ピンク
TRUSCO ロゴ転写ステッカー
メーカー中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカルマイストキャットアイトラスコ中山
通常価格5,0887,661 -3013405,8811,075
通常出荷日2日目1日目〜1日目2日目1日目1日目
使用形体貼る貼る貼る貼る貼る貼る
形状横型横型縦型縦型縦型横型
サイズ(短手)(mm)450450225705045
サイズ(長手)(mm)12000120003101402500200
粘着・テープ有り有り有り有り有り有り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト