17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャットアイ レフテープ 50mm×2.5m ピンク

通常単価(税別)
5,881
税込単価
6,469
通常出荷日:1日目

【特長】・特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。・夜間での光源がない危険な場所での光...

詳細を確認
  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    縦型
  • サイズ(短手) (mm)
    50
  • サイズ(長手) (mm)
    2500
  • 粘着・テープ
    有り

型番:

RR-1-P
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RR-1-Pの仕様・寸法情報

使用形体
貼る
形状
縦型
サイズ(短手)(mm)
50
サイズ(長手)(mm)
2500
粘着・テープ
有り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RR-1-P
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,881
( 6,469 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。
・夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。
・必要な長さに応じてカッター等にて切断できます。
【用途】
・工場、倉庫などあらゆる標示に。
・さまざまな危険標示。
・衝突防止標示に。
・各種施設の段差標示。
・誘導表示。
【商品仕様】
・色:ピンク
・幅(mm):50
・長さ(m):2.5
・厚さ(mm):6
・取付方法:貼付タイプ
・反射レンズ:192枚
・反射レンズサイズ:50×11mm/枚
・JANコード:4990173031870
・トラスココード:855-0141
・質量:435g
【材質/仕上】
・基材:アクリル材
・粘着剤:アクリル系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャットアイ レフテープ 50mm×2.5m ピンクの型番RR-1-Pのページです。 型番RR-1-Pに関する仕様情報を記載しております。
キャットアイ レフテープ 50mm×2.5m ピンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャットアイ レフテープ 50mm×2.5m ピンク
日東エルマテ 広角反射テープ90mmX5M イエロー
カッティングシート 450mm×12M
シャイニングリフレクター S-50
中川ケミカル リタックシート(転写シート)450mm×12M
蛍光シート 140×70mm・240×145mm
メーカーキャットアイ日東エルマテリアル中川ケミカルHOWA中川ケミカルマイスト
通常価格5,8813,8987,661 -514 -5,088340
通常出荷日1日目1日目1日目〜9日目2日目2日目
使用形体貼る貼る貼る貼る貼る貼る
形状縦型縦型横型正方形横型縦型
サイズ(短手)(mm)50904505045070
サイズ(長手)(mm)25005000120005012000140
粘着・テープ有り有り有り有り有り有り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト