17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレキシブルプリズム反射シート

  • 使用形体
    貼る
  • 形状
    縦型
  • サイズ(短手) (mm)
    50
  • サイズ(長手) (mm)
    45700
  • 粘着・テープ
    有り
  • 商品タイプ
    反射シート
  • 質量(g)
    1300
  • 備考
    NETIS登録番号TH-070005-V

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 引き延ばして貼らないで下さい。水濡れしない場所に保管して下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ホワイト
4548623390024
829-3634
1個
イエロー
4548623390031
829-3635
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,454
( 37,899 )
1日目
31,170
( 34,287 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境負荷が少ないプリズム構造でありながら、非常に高い柔軟性を持つ高輝度タイプの製品です
・高い反射機能と柔軟性を併せ持ち、細い支柱や曲面へもぴったりとフィットし、様々なシチュエーションで夜間の安全に寄与します
【用途】
・保安工事用品、支柱、自転車、ベビーカー、車椅子、通学鞄、アウトドア用品、ヘルメットなど幅広い用途に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 引き延ばして貼らないで下さい。水濡れしない場所に保管して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルプリズム反射シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルプリズム反射シート
反射シート プリズム高輝度
グリーンクロス インクジェットプリズム反射シート
安全反射シート
カッティングシート (シートタイプ)
安全反射トラシート
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパングリーンクロス和気産業中川ケミカル和気産業
通常価格31,170-540 -133,8531,121 -466 -1,190
通常出荷日1日目〜1日目5日目3日目1日目2日目
使用形体貼る貼る貼る貼る貼る貼る
形状縦型縦型縦型縦型関連商品縦型
サイズ(短手)(mm)504545.7100225100
サイズ(長手)(mm)45700751220150310150
粘着・テープ有り有り有り有り有り有り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト