ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO もうちょっと重たいコーンベット 幅370mmX高さ40mm 質量4 T-MO-COBE
  • TRUSCO もうちょっと重たいコーンベット 幅370mmX高さ40mm 質量4

TRUSCO もうちょっと重たいコーンベット 幅370mmX高さ40mm 質量4

通常単価(税別)
1,446
税込単価
1,591
通常出荷日:1日目

【特長】・コーン用の重量タイプ(4kg)ウェイトです。【用途】・コーン用重石。

詳細を確認
  • ブラック
  • 幅×高さ (mm)
    370×40
  • JANコード
    4989999433869
  • トラスココード
    828-6864
  • 質量(g)
    4000.0
  • 材質1
    合成ゴム

ご注意

  • 提供不可:SDS

型番:

T-MO-COBE
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

T-MO-COBE

TRUSCO もうちょっと重たいコーンベット 幅370mmX高さ40mm 質量4 図面

T-MO-COBEの仕様・寸法情報

ブラック
幅×高さ(mm)
370×40
JANコード
4989999433869
トラスココード
828-6864
質量(g)
4000.0
材質1
合成ゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
T-MO-COBE
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,446
( 1,591 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーン用の重量タイプ(4kg)ウェイトです。
【用途】
・コーン用重石。

ご注意

  • 提供不可:SDS

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO もうちょっと重たいコーンベット 幅370mmX高さ40mm 質量4の型番T-MO-COBEのページです。 型番T-MO-COBEに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO もうちょっと重たいコーンベット 幅370mmX高さ40mm 質量4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO もうちょっと重たいコーンベット 幅370mmX高さ40mm 質量4
TRUSCO 安全コーン 幅380mmX高さ700mm インターナショナルオレン
TRUSCO アルミガードバー
ちびっコーンベット
耐候性安全コーン(インターナショナルオレンジカラー)
TRUSCO 反射テープ付安全コーン 幅380mmX高さ700mm レッド テープ3段
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,4466593,8209702,316934
通常出荷日1日目1日目1日目19日目1日目1日目
ブラックその他イエロー/ブラック-その他レッド/ホワイト
幅×高さ(mm)370×40380×70034×200-380×700380×700
JANコード498999943386949899994378124989999008302455041429019249899999408934989999767223
トラスココード828-6864829-1372160-2622665-0685116-3756114-4283
質量(g)4000.07007001000.01000.0700
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト