17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三角コーン用表示板 BIGバリアボード

通常単価(税別)
12,36613,500
税込単価
13,60314,850
通常出荷日:1日目~25日目

【特長】・市販の安全コーンを利用してメッセージ表示ができます。・ボードとコーンアタッチメントが一体で、...

詳細を確認

ご注意

  • 本製品に三角コーンは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

JANコード

トラスココード

最小発注数量
立入禁止
4993091103148
855-3129
1個
進入禁止
4993091103155
855-3130
1個
危険立入禁止
4993091103964
161-1156
1個
作業中立入禁止
4993091103971
161-1157
1個
無断駐車禁止
4993091104930
249-8203
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,366
( 13,603 )
1日目
12,677
( 13,945 )
1日目
13,500
( 14,850 )
4日目
12,906
( 14,197 )
1日目
12,753
( 14,028 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・市販の安全コーンを利用してメッセージ表示ができます。
・ボードとコーンアタッチメントが一体で、取り付け・取り外しが簡単です。
・注水式ボードで倒れにくいです。
・持ち運びに便利な取っ手付です。
・樹脂製なので人や車が接触しても安全です。
【用途】
・駐車場の迷惑駐車規制に。
【材質】
・ボード:ポリエチレン●表示部:発泡ポリプロピレン

ご注意

  • 本製品に三角コーンは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三角コーン用表示板 BIGバリアボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三角コーン用表示板 BIGバリアボード
安全コーン用表示板 BIGバリアボード(トールコーンセット) BBD-900ETC
BIGバリアボードホワイトボードタイプ
Reelex 自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ
バリアリールMAX用コーンアタッチメントセット
サウンドバリア用アタッチメント
メーカー中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売
通常価格12,366-45,62515,30137,875 -1,7401,000
通常出荷日1日目〜19日目1日目1日目〜1日目11日目
商品タイプカラーコーン用オプションカラーコーン用オプション-カラーコーン用オプションカラーコーン用オプション-
イエローイエロー----
オプション品看板看板-バリアリールその他-
縦×横(mm)485×1070485×1070----
質量(g)300015000.0300034010050.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト