17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルサ 杭抜き50

通常単価(税別)
23,788
税込単価
26,167
通常出荷日:4日目

【特長】・地面に打込んだパイプや杭を簡単に抜くことができて作業負担を軽減します。・1人の力で楽に抜くこ...

詳細を確認

    ご注意

    • コンクリートやアスファルトに打ち込んだ杭に使用すると抜けずに本製品が破損する場合がありますので、無理な使用はしないでください。

    型番:

    K-50
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    K-50の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    K-50
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,788
    ( 26,167 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・地面に打込んだパイプや杭を簡単に抜くことができて作業負担を軽減します。
    ・1人の力で楽に抜くことができます。
    ・手・肩・腰への負担が少ないです。
    【用途】
    ・打込みパイプ、打込み杭抜き用
    【商品仕様】
    ・打ち込みパイプ・杭抜き機
    ・全長:約1280mm
    ・力点荷重:80kg以内(グリップカバー部分)
    ・JANコード:4560339970314
    ・トラスココード:859-6214
    ・質量:6.2kg
    【材質/仕上】
    ・スチール
    ・溶融亜鉛メッキ

    ご注意

    • コンクリートやアスファルトに打ち込んだ杭に使用すると抜けずに本製品が破損する場合がありますので、無理な使用はしないでください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マルサ 杭抜き50の型番K-50のページです。 型番K-50に関する仕様情報を記載しております。
    マルサ 杭抜き50のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マルサ 杭抜き50
    角クランプ 09101 □60×□60/□50×□50
    Hoshin 水抜きパイプ取り付け専用足場ブラケット“水抜きパイプ足場”
    TRUSCO 兼用大筋交ツナギクランプ 抜き止め付
    スノコ スベリ止め付き 897×593×50H
    スノコ 1795×593×50H 3枚入
    メーカーマルサコンドーテックHoshinトラスコ中山東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格23,7881,906 -17,1961,89247,35065,574
    通常出荷日4日目7日目4日目1日目16日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    足場板カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト