17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 防音パネル用 養生クランプ 次世代足場対応 TCYB-NX
  • TRUSCO 防音パネル用 養生クランプ 次世代足場対応

TRUSCO 防音パネル用 養生クランプ 次世代足場対応

通常単価(税別)
1,480
税込単価
1,628
通常出荷日:1日目

【特長】・支柱に防音パネルを設置するための兼用クランプです。・ナットの抜け止め仕様です。・次世代足場対...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    単管用クランプ
  • 適用パイプ径 (mm)
    42.7~48.6
  • JANコード
    4989999485905
  • 質量(g)
    440.000
  • トラスココード
    856-6875
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    クロメートメッキ
  • タイプ
    単クランプ
  • 仕様
    次世代足場用防音パネル取付クランプ兼用クランプ ナット抜止仕様品

型番:

TCYB-NX
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TCYB-NX

TRUSCO 防音パネル用 養生クランプ 次世代足場対応 図面

TCYB-NXの仕様・寸法情報

商品タイプ
単管用クランプ
適用パイプ径(mm)
42.7~48.6
JANコード
4989999485905
質量(g)
440.000
トラスココード
856-6875
材質1
スチール
材質2
クロメートメッキ
タイプ
単クランプ
仕様
次世代足場用防音パネル取付クランプ兼用クランプ ナット抜止仕様品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCYB-NX
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,480
( 1,628 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・支柱に防音パネルを設置するための兼用クランプです。
・ナットの抜け止め仕様です。
・次世代足場対応品です。
【用途】
・足場支柱に防音パネル設置用
・次世代足場支柱に防音パネル設置用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO 防音パネル用 養生クランプ 次世代足場対応の型番TCYB-NXのページです。 型番TCYB-NXに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 防音パネル用 養生クランプ 次世代足場対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 防音パネル用 養生クランプ 次世代足場対応
TRUSCO 防音パネル用 養生クランプ
TRUSCO 兼用大筋交ツナギクランプ 抜き止め付
単クランプ (兼用型)
単管クランプ (兼用型)
単管クランプ (同径型)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,4809901,892522 -705638
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ単管用クランプ単管用クランプ単管用クランプ単管用クランプ単管用クランプ単管用クランプ
適用パイプ径(mm)42.7~48.642.7~48.642.7~48.642.7~48.642.7~48.648.6
JANコード498999948590549899994859124989999486148---
質量(g)440.000430.000890.000340.000720.000660
トラスココード856-6875856-6876856-6894---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト