17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 四脚アジャスト式足場台 上部操作タイプDXJ型
  • ピカ 四脚アジャスト式足場台 上部操作タイプDXJ型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピカ 四脚アジャスト式足場台 上部操作タイプDXJ型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DXJ-W6908

2020年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はDXJ-W6908Aです。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・立ったまま伸縮できる上部操作式4脚アジャスト式足場台です。
【用途】
・段差での作業から平坦な場所まで。

指定中の仕様・寸法情報

最大使用質量(kg)
100
天板高さ(m)
0.60~0.91
トラスココード
836-4256
質量(g)
8400.0
JANコード
4989247283024
材質1
アルミ合金
天板寸法(mm)
825×420
収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ
540×890×180

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト