17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 四脚アジャスト式足場台(脚部伸縮式) DXJ-91209
  • ピカ 四脚アジャスト式足場台(脚部伸縮式)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピカ 四脚アジャスト式足場台(脚部伸縮式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DXJ-91209

2020年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はDXJ-91209Aです。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・立ったまま伸縮できる上部操作式4脚アジャスト式足場台です。
【用途】
・段差での作業から平坦な場所まで。

指定中の仕様・寸法情報

最大使用質量(kg)
100
天板高さ(m)
0.87~1.18
トラスココード
855-9467
質量(g)
9100.0
JANコード
4989247283031
材質1
アルミ合金
天板寸法(mm)
950×300
収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ
1015×470×195

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト