ファクトリーサプライ用品技術窓口

昇降式移動足場 アップスター43型 作業床高さ:1.61~4.35m 6段階

通常単価(税別)
811,162
税込単価
892,278
通常出荷日:8日目

作業の省力化、効率化に適した昇降式移動足場です。【特長】・簡単で確実な昇降装置です。バネバランス式です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高所作業台
  • 最大使用質量 (Kg)
    133
  • 最大作業床高さ (m)
    4.35
  • 作業床寸法 (mm)
    590×1500
  • 設置寸法 (mm)
    1790×1800
  • トラスココード
    858-6416
  • 作業床高さ調節範囲 (m)
    1.61~4.35
  • 段数 (段)
    6
  • 高さ調節
    ばねバランス式
  • 材質
    スチール
  • 質量 (kg/セット)
    231

ご注意

  • 商品画像はアップスター36型です。アップスター43型とは段数、高さなどが異なります。
  • 労働安全衛生規則により足場の組み立て、解体には講習(特別教育)の受講が必要です。詳細はメーカーに問い合わせるか「足場 特別教育」でWeb検索してください。

型番:

US43S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

US43Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
高所作業台
最大使用質量(Kg)
133
最大作業床高さ(m)
4.35
作業床寸法(mm)
590×1500
設置寸法(mm)
1790×1800
トラスココード
858-6416
作業床高さ調節範囲(m)
1.61~4.35
段数(段)
6
高さ調節
ばねバランス式
材質
スチール
質量(kg/セット)
231
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
US43S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
811,162
( 892,278 )
8日目

詳細情報

基本情報

作業の省力化、効率化に適した昇降式移動足場です。
【特長】
・簡単で確実な昇降装置です。バネバランス式ですので、作業床は手動で簡単に昇降します。
・アウトリガーにより、優れた安全性を確保しました。
・仮設工業会認定商品です。
【仕様】
・最大使用質量:133kg
・作業床高さ:1.59m、2.17m、2.75m、3.33m、3.84m、4.35m
・作業床寸法:590×1500mm
・設置寸法:1700×1983mm
・材質:スチール
・表面処理:溶融亜鉛メッキ(一部電気メッキ)
・質量:231kg

ご注意

  • 商品画像はアップスター36型です。アップスター43型とは段数、高さなどが異なります。
  • 労働安全衛生規則により足場の組み立て、解体には講習(特別教育)の受講が必要です。詳細はメーカーに問い合わせるか「足場 特別教育」でWeb検索してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

昇降式移動足場 アップスター43型 作業床高さ:1.61~4.35m 6段階の型番US43Sのページです。 型番US43Sに関する仕様情報を記載しております。
昇降式移動足場 アップスター43型 作業床高さ:1.61~4.35m 6段階のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
昇降式移動足場 アップスター43型 作業床高さ:1.61~4.35m 6段階
折りたたみ式作業用踏台 MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ)
作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM)
作業用踏台 (縞板タイプ・段高250mm)
高強度型 アルミ製踏台
作業用踏台 TSFシリーズ 1~3段
メーカー日鐵住金建材森山鉄工トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格811,16263,15827,887 -28,460 -10,390 -21,759 -
通常出荷日8日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ高所作業台-----
最大使用質量(Kg)133-----
最大作業床高さ(m)4.35-----
作業床寸法(mm)590×1500-----
設置寸法(mm)1790×1800-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト