17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ合金製移動式作業台 DWS-D型

通常単価(税別)
409,518634,881特別価格
税込単価
450,470698,369特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目~8日目

【特長】・広い天場と昇降しやすい幅広踏ざんで安定性に優れた移動式作業台・巾木の高さが150mmになり、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高所作業台
  • 最大使用質量 (Kg)
    120
  • 踏ざん踏面幅 (mm)
    107
  • 手すり高さ(mm)
    1100
  • 天板寸法(mm)
    500×520
  • 材質
    アルミ合金
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 最大作業床高さ(m)

  • 段数

  • JANコード

  • トラスココード

  • 設置寸法(mm)

  • 質量(g)

  • 天板高さ(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

最大作業床高さ

(m)

段数

JANコード

トラスココード

設置寸法(mm)

質量(g)

天板高さ(m)

最小発注数量
2.66
9
4989247165191
836-4283
1200×2111
57800.0
2.66
1個
2.96
10
4989247165207
836-4285
1300×2305
60200.0
2.96
1個
3.26
11
4989247165214
836-4287
1600×2500
68700.0
3.26
1個
3.56
12
4989247165221
836-4289
1700×2695
71600.0
3.56
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
409,518387,240
( 425,964 )
8日目
484,264457,920
( 503,712 )
5日目
591,949559,924
( 615,916 )
8日目
634,881600,597
( 660,657 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広い天場と昇降しやすい幅広踏ざんで安定性に優れた移動式作業台
・巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました
・筋交いの変更により安定感を高めました
・最大高さ3.5mまでラインナップした大型移動式作業台
・端部感知チェーンKC-5(オプション)取付可能です
【用途】
・工場・倉庫内作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ合金製移動式作業台 DWS-D型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ合金製移動式作業台 DWS-D型
アルミ合金製移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型
アルミ合金製作業台 DWS型
ピカ ステンレス製作業台
ピカ 上わく付き踏台 PFD型
アルミ合金製作業台CLS型 3段
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格409,518-348,680 -219,039 -100,788 -11,000 -54,832
通常出荷日5日目〜8日目4日目〜1日目〜6日目4日目
商品タイプ高所作業台-高所作業台---
最大使用質量(Kg)120-120---
踏ざん踏面幅(mm)107-107---
手すり高さ(mm)1100-----
天板寸法(mm)500×520-500×520---
よく一緒に購入される商品

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト