17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力型 踏台シルバー

通常単価(税別)
8,90911,983
税込単価
9,80013,181
通常出荷日:1日目

【特長】・GOOD DESIGN賞受賞のデザインに加え、130kgの使用質量、13万回の踏ざん繰り返し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    130
  • シルバー
  • 天板寸法(mm)
    280×170
  • 材質1
    アルミ合金
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    70
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

収納時全長(m)

段数(段)

最小発注数量
0.3
4968757458030
858-6409
2000.0
0.34
1
1個
0.56
4968757458061
858-6410
2700
0.61
2
1個
0.79
4968757458085
858-6411
3800
0.86
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,909
( 9,800 )
1日目
10,447
( 11,492 )
1日目
11,983
( 13,181 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GOOD DESIGN賞受賞のデザインに加え、130kgの使用質量、13万回の踏ざん繰り返し耐久試験にも合格しています。
・ワンタッチバーにより片手で収納することができます。
【用途】
・一般家庭での使用、業務用として舗備品や現場での使用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型 踏台シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力型 踏台シルバー
踏み台 強力型 80cm ブラック
アルミ踏台 SE型
天板幅広アルミ踏台 SEW型
アルミ製踏台 L-80型(上枠付)
天板幅広上枠付きアルミ踏台 SREW型
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格8,909-8,909 -4,063 -9,333 -19,581 -9,394 -
通常出荷日1日目1日目2日目〜2日目1日目2日目〜
商品タイプ作業用踏台-作業用踏台作業用踏台作業用踏台-
最大使用質量(Kg)130-100100150-
シルバー-----
天板寸法(mm)280×170-259×169285×256250×270-
材質1アルミ合金-アルミ合金アルミ合金アルミ合金-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト