17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業台フルセット手すり

通常単価(税別)
53,77757,433
税込単価
59,15563,176
通常出荷日:4日目

【特長】・アルミ製作業台CSBC用フルセット手すりです【用途】・転落防止に

  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    フルセット、組立式
  • 支柱 (mm)
    32
  • 幅木高さ (mm)
    103
  • 材質1
    アルミ
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    200
  • 手すり高さ(mm)
    900、1100

ご注意

  • 作業台は別売です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 適用本体

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

適用本体

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
CSBC255S
855-4832
7.3
1個
CSBC265S
855-4833
7.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,777
( 59,155 )
4日目
57,433
( 63,176 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製作業台CSBC用フルセット手すりです
【用途】
・転落防止に

ご注意

  • 作業台は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台フルセット手すりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台フルセット手すり
作業台CMT用フルセット手すりセット
作業台フルセット手すり CSBC-S用
作業台CSBC-S用片手すり
作業台CSBC用オプション アジャスター CSBAJ1
作業台CSBC用オプション アンカー取付金具 4個セット
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格53,777-93,241 -55,516 -22,228 -14,5524,888
通常出荷日4日目14日目〜8日目〜7日目〜4日目4日目
商品タイプ関連商品--関連商品関連商品関連商品
その他オプション-オプションオプションオプションオプション
詳細タイプフルセット、組立式組立式フルセット片側(左右兼用)レベルアジャスターアンカー金具セット
支柱(mm)32-----
幅木高さ(mm)103-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト