17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO TSF型専用 アウトリガーセット TSF-OUTR

TRUSCO TSF型専用 アウトリガーセット【2個入り】

通常単価(税別)
19,374
税込単価
21,311
通常出荷日:1日目

【特長】・作業用踏台TSF型用のアウトリガー(2個入)です。・後方部2個所につけるタイプです。【用途】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • 詳細タイプ
    アウトリガー
  • 適合機種
    TSF、TSFC、TSFGRシリーズ
  • JANコード
    4989999458879
  • トラスココード
    856-3437
  • 質量(g)
    1000.0
  • 材質1
  • 材質2
    ゴム
  • セット入数(個)
    2

型番:

TSF-OUTR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

図面

TSF-OUTR

TRUSCO TSF型専用 アウトリガーセット 図面

TSF-OUTRの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
詳細タイプ
アウトリガー
適合機種
TSF、TSFC、TSFGRシリーズ
JANコード
4989999458879
トラスココード
856-3437
質量(g)
1000.0
材質1
材質2
ゴム
セット入数(個)
2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSF-OUTR
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,374
( 21,311 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業用踏台TSF型用のアウトリガー(2個入)です。
・後方部2個所につけるタイプです。
【用途】
・作業時の安全対策に。
【商品仕様】
・適合機種:TSF、TSFCシリーズ
・品名:アウトリガー
・品名:アウトリガー
・JANコード:4989999458879
・トラスココード:856-3437
・質量:2.2kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO TSF型専用 アウトリガーセットの型番TSF-OUTRのページです。 型番TSF-OUTRに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO TSF型専用 アウトリガーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO TSF型専用 アウトリガーセット
TSF型専用 マグネット保持式キャスター
ピカ DWS用アウトリガーセット
上枠付専用脚立 TBF
アルインコ 階段はしご用追加手摺(HC40型専用)
作業用踏台 TSFシリーズ 4段
メーカートラスコ中山トラスコ中山ピカコーポレイションアルインコアルインコトラスコ中山
通常価格19,37443,09864,32431,726 -22,69577,512 -
通常出荷日1日目1日目6日目5日目〜12日目1日目〜
商品タイプ関連商品関連商品関連商品-関連商品作業用踏台
詳細タイプアウトリガーマグネット保持キャスター----
適合機種TSF、TSFC、TSFGRシリーズTSF369、3675、4610、4612----
JANコード49899994588794989999458862----
トラスココード856-3437856-3436----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト