17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

H900・1100兼用 階段横手すり TSF-P5B-250

H900・1100兼用 階段横手すり

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:お見積り

H900・1100兼用の階段横手すり。【特長】・アルミ製作業用踏台の専用の手すり・階段手すり、天場側両...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 詳細タイプ
    階段横手すり、組立式
  • 適合機種
    TSF-510125
  • 本体材質
    アルミ合金
  • 製造国
    日本

ご注意

  • 踏み台は別売です。階段手すりを設置する場合には天場手すりも必要です。

型番:

TSF-P5B-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

  • 質量/質量単位:1kg

※ 階段手すりを設置する場合には天場手すりも必要です。

図面

TSF-P5B-250

H900・1100兼用 階段横手すり TSF-510125 図面

使用方法・使用事例

使用事例

H900・1100兼用 階段横手すりの使用イメージ

※ 踏台は別売です。

選定サポート情報

技術情報

用途ごとに選ぶ作業用踏台例

作業用踏台(キャスター付)

スプリング入りキャスター付で移動が簡単。

アルミ製のため軽量。

  • 無荷重時:無荷重時はキャスターのみが接地しているので、移動がスムーズ。
  • 荷重時:荷重が加われば本体が沈み、支柱が接地するので安心して使用可能。

低床用ステップ

  • 天板はアルミ縞下を使用し、滑り止め効果に優れている。耐食性にも優れている。
  • 収納や出し入れの作業に使用。
  • 配線を踏まないよう使われる場合もある。

注意・禁止事項

作業用踏台採用時の注意点

作業用踏台は、工場や倉庫、店舗備品として使います。

商品のピッキング作業/点検/高い所で作業するための台として使用されます。

※ 最大使用質量(耐荷重)の確認をしてください。
※ 作業高さを確認して、踏台の高さ(m)、段数を選んでください。段数が多い場合、手すりの有無も確認してください。
※ 仕様位置が決まっている場合は、安定性の高い組み立て式をおすすめしますが、移動が多い場合は、折りたたみ式のものや、オプションでキャスターや手すりをつけられるものもあります。

TSF-P5B-250の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
詳細タイプ
階段横手すり、組立式
適合機種
TSF-510125
本体材質
アルミ合金
製造国
日本
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

型番リスト

表示件数
型番
TSF-P5B-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
お見積り

詳細情報

基本情報

H900・1100兼用の階段横手すり。
【特長】
・アルミ製作業用踏台の専用の手すり
・階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能
【用途】
・作業用踏台からの落下防止に最適

ご注意

  • 踏み台は別売です。階段手すりを設置する場合には天場手すりも必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

H900・1100兼用 階段横手すりの型番TSF-P5B-250のページです。 型番TSF-P5B-250に関する仕様情報を記載しております。
H900・1100兼用 階段横手すりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H900・1100兼用 階段横手すり
アルミ製作業用踏台用オプション 階段片手すり
アルミ製作業用踏台用オプション 階段両手すり
アルミ製作業用踏台用オプション階段片手すり天場三方手すりセット
アルミ製作業用踏台用オプション階段片手すり天場二方手すりセット
アルミ製作業用踏台用オプションフルセット手すりセット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格-34,820 -65,994 -69,571 -61,848 -80,218 -
通常出荷日お見積り4日目1日目〜4日目4日目1日目〜
商品タイプ作業用踏台関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
詳細タイプ階段横手すり、組立式階段片手すり階段両手すり階段片手すり天場三方階段片手すり天場二方フルセット手すり
適合機種TSF-510125-----
本体材質アルミ合金-----
製造国日本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト