17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

上わく付き踏台BlackEdition MFT-BK型

通常単価(税別)
27,77834,722特別価格
税込単価
30,55638,194特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・回転収納トレー付(トレー耐荷重5kg)で作業に便利です・トレーには電球や工具を置ける穴や蛍光...

詳細を確認
  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • 仕様
    完成品
  • 天板寸法(mm)
    341×311
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    75
  • 材質1
    アルミ合金
  • ブラック

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • JANコード

  • 段数

  • トラスココード

  • 収納寸法(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

JANコード

段数

トラスココード

収納寸法(mm)

質量(g)

最小発注数量
0.86
4989247528019
3
836-4249
1425×580×120
4400
1個
1.14
4989247528026
4
836-4250
1725×635×120
5200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,77823,836
( 26,220 )
2日目
34,72232,565
( 35,822 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転収納トレー付(トレー耐荷重5kg)で作業に便利です
・トレーには電球や工具を置ける穴や蛍光灯を置けるくぼみが付いています
・空間になじむオールブラックタイプです
【用途】
・店舗什器等様々なシーンで

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上わく付き踏台BlackEdition MFT-BK型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
上わく付き踏台BlackEdition MFT-BK型
渡り足場 DWB型
アルミ製踏台 L-80型(上枠付)
自走式高所作業車 軽量 コンパクト型(シザースリフト) GS1432M
組立式高所作業台 ミニジッピー
手掛り棒付足場台
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイション長谷川工業アルインコ長谷川工業トラスコ中山
通常価格27,778-407,618 -17,875 -3,149,586188,10933,016 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目1日目4日目4日目
最大使用質量(kg)100-----
仕様完成品-----
天板寸法(mm)341×311-----
踏ざん踏面幅(mm)75-----
材質1アルミ合金-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト