17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 可搬式荷物用昇降台 HLA型 HLA-49

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピカ 可搬式荷物用昇降台 HLA型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HLA-49

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・電源不要のエコリフトです。
・荷物の昇降や、運搬に便利な屋内用手動操作リフトです。
・コンパクトに収納でき、車への積載もできます。
【用途】
・荷物の昇降や運搬
【商品仕様】
・最大使用質量(kg):300
・最大作業床高さ(m):4.93
・設置寸法(mm):790×1890
・タイプ:標準ベース
・フォーク寸法(mm)幅×長さ:570×690
・全高(mm):1990
・手動走行式
・トラスココード:855-9469
・質量:170kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト