17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

脱着式簡易アウトリガー(脚立用)【2個入り】

通常単価(税別)
13,205
税込単価
14,526
通常出荷日:1日目

【特長】・昇降・作業時の安定性向上に・工具なしで簡単に脱着できます・ボルトは外れない構造になっています...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • JANコード
    4989247558016
  • トラスココード
    836-4243
  • 質量(g)
    850
  • 材質1
    アルミ合金
  • 奥行(mm)
    85
  • 高さ(mm)
    390
  • 幅(mm)
    125
  • サイズ幅×奥行×高さ(mm)
    125×85×390
  • 適合機種
    JOB/CM/MCX/LM
  • 品名
    脚立用脱着式簡易アウトリガー

型番:

SLP-KAUS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

SLP-KAUSの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
JANコード
4989247558016
トラスココード
836-4243
質量(g)
850
材質1
アルミ合金
奥行(mm)
85
高さ(mm)
390
幅(mm)
125
サイズ幅×奥行×高さ(mm)
125×85×390
適合機種
JOB/CM/MCX/LM
品名
脚立用脱着式簡易アウトリガー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SLP-KAUS
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,205
( 14,526 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・昇降・作業時の安定性向上に
・工具なしで簡単に脱着できます
・ボルトは外れない構造になっています
・取付可能機種:JOB、CM、MCX、LM型

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脱着式簡易アウトリガー(脚立用)の型番SLP-KAUSのページです。 型番SLP-KAUSに関する仕様情報を記載しております。
脱着式簡易アウトリガー(脚立用)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
点検作業などに使用しています
4
満足度:4.0
新しく購入した軽量専用脚立の安全のため購入しました。脚立への取り付けはネジを締めるだけなので簡単です。脱着して再度取り付...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脱着式簡易アウトリガー(脚立用)
脚立用脚カバー きゃたシュー
ピカ 脚立用緩衝材 きゃたパッド
ピカ 脚立・足場台用緩衝材 きゃたクション
ピカ 脚立標識
三脚脚立 GMK型(園芸用)
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格13,2055,14111,7044,4445,41336,982 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ関連品-関連品関連品関連品専用脚立
JANコード49892475580164989247477010498924753501749892475300124989247522017-
トラスココード836-4243104-5972836-4245836-4244836-4242-
質量(g)850100100120100-
材質1アルミ合金本体:ポリエステルナイロンポリエチレン(PE)ポリ塩化ビニル(PVC)アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト