17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 上部操作式四脚アジャスト式専用脚立 SXJ型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピカ 上部操作式四脚アジャスト式専用脚立 SXJ型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SXJ-150

2020年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はSXJ-150Aです。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・立ったまま伸縮でき、ワンタッチで折りたたみができる上部操作式の専用脚立です。
・最大段差約31cmまで対応できる上部操作タイプです。
・状況に応じて上部/下部でのワンタッチ伸縮が可能です。
・踏ざん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで収納できます。
・滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用しました。
【用途】
・段差での作業から平坦な場所まで幅広く使用できます

指定中の仕様・寸法情報

踏ざん踏面幅(mm)
55
脚部最大伸縮幅(mm)
310

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト