17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 脚立・足場台用緩衝材 きゃたクション【2個入り】

通常単価(税別)
4,444
税込単価
4,888
通常出荷日:1日目

【特長】・脚立や足場台が転倒・接触したときの衝撃を吸収し、フローリングやクロスなどへのダメージを軽減し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • JANコード
    4989247530012
  • トラスココード
    836-4244
  • 質量(g)
    120
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 横(mm)
    108
  • 縦(mm)
    113
  • 厚さ(mm)
    40
  • 適合機種
    兼用脚立、専用脚立、足場台
  • オレンジ
  • 品名
    きゃたクション

型番:

SLP-KC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

SLP-KCの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
JANコード
4989247530012
トラスココード
836-4244
質量(g)
120
材質1
ポリエチレン(PE)
横(mm)
108
縦(mm)
113
厚さ(mm)
40
適合機種
兼用脚立、専用脚立、足場台
オレンジ
品名
きゃたクション
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SLP-KC
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,444
( 4,888 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚立や足場台が転倒・接触したときの衝撃を吸収し、フローリングやクロスなどへのダメージを軽減します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピカ 脚立・足場台用緩衝材 きゃたクションの型番SLP-KCのページです。 型番SLP-KCに関する仕様情報を記載しております。
ピカ 脚立・足場台用緩衝材 きゃたクションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ 脚立・足場台用緩衝材 きゃたクション
ピカ 脚立標識
ピカ 脚立用緩衝材 きゃたパッド
脚立用脚カバー きゃたシュー
脱着式簡易アウトリガー(脚立用)
ピカ 脚立用ポールグリップ(電柱支え)
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格4,4445,41311,7045,14113,20519,228
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品-関連品関連品
JANコード49892475300124989247522017498924753501749892474770104989247558016-
トラスココード836-4244836-4242836-4245104-5972836-4243-
質量(g)120100100100850300
材質1ポリエチレン(PE)ポリ塩化ビニル(PVC)ナイロン本体:ポリエステルアルミ合金-

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト