17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FRP製 専用脚立 電工用 RGF型
  • FRP製 専用脚立 電工用 RGF型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FRP製 専用脚立 電工用 RGF型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RGF1.0-09

2022年11月に販売終了となりました。

【特長】
・フレームはグラスファイバーで耐電圧2万ボルトの電気絶縁性を誇ります。
・ステップ幅78mmで作業の安全性を向上しました。
・ワンタッチの大型開き止めを採用しています。(RGF1.0-18~36のみ)
・厚手の大型端具は滑りにくいうえ、電気絶縁性に優れています。
【用途】
・主に電気工事作業用。
【材質】
・支柱:FRP
・踏ざん:アルミ合金

指定中の仕様・寸法情報

最大使用質量(kg)
150
天板高さ(m)
0.83
JANコード
4968757232098
トラスココード
836-9308
収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ
460×220×8900
天板寸法(mm)
290×208
踏ざん間隔(mm)
290
踏ざん踏面幅(mm)
78
質量(g)
6100.0
材質1
支柱:FRP
材質2
踏ざん:アルミ合金
ステップ数(天板除く)
2

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト