ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ はしご用自在フック 電工用【2個入り】

通常単価(税別)
35,345
税込単価
38,880
通常出荷日:4日目

【特長】材質:ステンレス内径(Φmm):75適合:LNT・ALF・LLW・LLS・PRO・CSM・SW...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    836-4233
  • JANコード
    4989247329012
  • 質量(g)
    1000
  • 材質1
    ステンレス

ご注意

  • はしごに取り付け穴をあける必要があります。
  • はしごに取り付け穴をあける必要があります。

型番:

LP-F1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

LP-F1Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
トラスココード
836-4233
JANコード
4989247329012
質量(g)
1000
材質1
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LP-F1A
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,345
( 38,880 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
材質:ステンレス
内径(Φmm):75
適合:LNT・ALF・LLW・LLS・PRO・CSM・SWJ

ご注意

  • はしごに取り付け穴をあける必要があります。
  • はしごに取り付け穴をあける必要があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピカ はしご用自在フック 電工用の型番LP-F1Aのページです。 型番LP-F1Aに関する仕様情報を記載しております。
ピカ はしご用自在フック 電工用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ はしご用自在フック 電工用
ピカ はしご(JOB・CSM)用自在フック
はしご用アウトリガー LP-AUS2
トラック昇降ステップ(手すり付)
ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント
伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8m
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格35,34514,84351,17299,34638,031153,422
通常出荷日4日目2日目1日目1日目4日目4日目
商品タイプ関連商品関連商品----
その他オプションオプション----
トラスココード836-4233836-4262----
JANコード49892473290124989247499012----
質量(g)1000900----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト