ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)

通常単価(税別)
22,781
税込単価
25,059
通常出荷日:1日目

【特長】取り付け可能機種:LNT、ALF、PRO、CSM、LGW‐G、SWA

  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    836-4234
  • JANコード
    4989247137020
  • 質量(g)
    400
  • 材質1
    アルミ合金
  • 品名
    はしご用ポールグリップ

ご注意

  • はしごに取り付け穴をあける必要があります。
  • はしごに取り付け穴をあける必要があります。

型番:

LP-G1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LP-G1Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
トラスココード
836-4234
JANコード
4989247137020
質量(g)
400
材質1
アルミ合金
品名
はしご用ポールグリップ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LP-G1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,781
( 25,059 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
取り付け可能機種:LNT、ALF、PRO、CSM、LGW‐G、SWA

ご注意

  • はしごに取り付け穴をあける必要があります。
  • はしごに取り付け穴をあける必要があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)の型番LP-G1Aのページです。 型番LP-G1Aに関する仕様情報を記載しております。
ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)
ピカ はしご上部カバー
ピカ ALF・PRO・SWJ用自在フック
はしご上部補助金具 屋根Pita
はしご(JOB・CSM)用固定フック
電柱抱付ベルト
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションエスコ
通常価格22,7816,77214,40130,17610,611 -12,350
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
トラスココード836-4234836-4235836-4263836-4236--
JANコード4989247137020498924750301649892474970184989247050015--
質量(g)400320800800--

はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト