17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ はしご(JOB・CSM)用自在フック【2個入り】

通常単価(税別)
14,843
税込単価
16,327
通常出荷日:2日目

【特長】・取り付けはノブ式で取り付け穴をあける必要はありません。【用途】・はしご用の自在フック。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    836-4262
  • JANコード
    4989247499012
  • 質量(g)
    900
  • 材質1
    スチール
  • 適合機種
    JOB、CSM
  • フック内径(mm)
    70

型番:

F-AJ2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

F-AJ2の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
トラスココード
836-4262
JANコード
4989247499012
質量(g)
900
材質1
スチール
適合機種
JOB、CSM
フック内径(mm)
70

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-AJ2
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,843
( 16,327 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付けはノブ式で取り付け穴をあける必要はありません。
【用途】
・はしご用の自在フック。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピカ はしご(JOB・CSM)用自在フックの型番F-AJ2のページです。 型番F-AJ2に関する仕様情報を記載しております。
ピカ はしご(JOB・CSM)用自在フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ はしご(JOB・CSM)用自在フック
はしご用アウトリガー LP-AUS2
ピカ はしご用自在フック 電工用
トラック昇降ステップ(手すり付)
ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント
伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8m
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格14,84351,17235,34599,34638,031153,422
通常出荷日2日目1日目4日目1日目4日目4日目
商品タイプ関連商品-関連商品---
その他オプション-オプション---
トラスココード836-4262-836-4233---
JANコード4989247499012-4989247329012---
質量(g)900-1000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト