17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電柱昇降用1連はしご

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LQ1-1.0-18B

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・電柱への昇降を安全に行えるよう、電柱の丸みにフィットする安全ベルトと安全巻き付けバンド付きです
【用途】
・様々な作業に

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
1連はしご
規格
JIS規格品
最大使用質量(kg)
100
JANコード
4968757054010
トラスココード
855-0885
正面有効幅(mm)
311.6
全長(m)
1.83
踏ざん間隔(mm)
310
踏ざん踏面幅(mm)
41
質量(g)
3800.0
材質1
アルミ合金
JISマーク
JIS規格品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト