ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ピオニー クリーントラップCT-102S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,086
税込単価
17,695

【特長】・カバーが外せてメンテナンスが簡単です。・定期的に洗浄することで常に衛...

詳細情報を確認する
  • 消費電力 (W)
    10
  • 電源 (V)
    100
  • 有効面積 (㎡)
    40~50
  • JANコード
    4560251530856
  • トラスココード
    836-0050
  • 質量(g)
    2200.000
  • 材質1
    捕虫器:ABS樹脂
  • 電源コード長さ(m)
    2.4
  • 誘虫ランプ
    FL10BL
  • 標準消費電力料金
    0.23円/h

型番:

CT-102S
解除
    数量:

    CT-102Sの仕様・寸法情報

    消費電力(W)
    10
    電源(V)
    100
    有効面積(㎡)
    40~50
    JANコード
    4560251530856
    トラスココード
    836-0050
    質量(g)
    2200.000
    材質1
    捕虫器:ABS樹脂
    電源コード長さ(m)
    2.4
    誘虫ランプ
    FL10BL
    標準消費電力料金
    0.23円/h

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CT-102S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,086
    ( 17,695 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・カバーが外せてメンテナンスが簡単です。
    ・定期的に洗浄することで常に衛生的に保てます。
    ・テープで捕虫するため、電撃殺虫器のような音や虫の飛散がありません。
    【用途】
    ・店舗・食品加工工場・病院など。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ピオニー クリーントラップCT-102Sの型番CT-102Sのページです。 型番CT-102Sに関する仕様情報を記載しております。
    ピオニー クリーントラップCT-102Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピオニー クリーントラップCT-102S
    捕虫器 クリーントラップ・ミニ
    捕虫器(吊り下げ・壁掛け両用) バンガードチューブタイプ
    捕虫器 2600g
    捕虫器 2800g
    捕虫器トラップステーション
    メーカーピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーション石崎電機製作所
    通常価格16,08611,92434,28732,29531,81628,011
    通常出荷日1日目1日目2日目4日目4日目1日目
    消費電力(W)101026232315
    電源(V)100100100100100100
    有効面積(㎡)40~502040~6040~6040~60-
    JANコード45602515308564560251530481456025153037545602515303824560251530405-
    トラスココード836-0050356-4584464-7572731-6411731-6429-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました