17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッティファイン3倍巻きキッチンタオル (150カット2ロール)X24Pc入り【24個入り】

通常単価(税別)
12,467
税込単価
13,714
通常出荷日:1日目

【特長】・吸収力・強度抜群のペーパータオルです。・半分サイズにも切れるミシン目付きで、使用目的にあわせ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キッチンペーパー
  • JANコード
    4901750332457
  • トラスココード
    868-1776
  • シートサイズ(mm)
    206×220
  • 質量(g)
    15000
  • 材質1
    パルプ100%
  • パック入数
    2ロール

型番:

33245
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (24個入り)

33245の仕様・寸法情報

商品タイプ
キッチンペーパー
JANコード
4901750332457
トラスココード
868-1776
シートサイズ(mm)
206×220
質量(g)
15000
材質1
パルプ100%
パック入数
2ロール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
33245
最小発注数量
1パック

24個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,467
( 13,714 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸収力・強度抜群のペーパータオルです。
・半分サイズにも切れるミシン目付きで、使用目的にあわせて調整ができて便利です。
【用途】
・油きり、拭き取りに。
・肉・魚・野菜の水切り、保存に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッティファイン3倍巻きキッチンタオル (150カット2ロール)X24Pc入りの型番33245のページです。 型番33245に関する仕様情報を記載しております。
スコッティファイン3倍巻きキッチンタオル (150カット2ロール)X24Pc入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッティファイン3倍巻きキッチンタオル (150カット2ロール)X24Pc入り
クッキングペーパー
クッキングシート
カウンタークロス 薄手タイプ
カウンタークロス 厚手タイプ
超吸収キッチンタオル(21000359)
メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシアエリエール
通常価格12,4672,5806,88219,807 -17,117 -4,773
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプキッチンペーパー-クッキングシートカウンタークロスカウンタークロス-
JANコード490175033245749017503874194901750351212---
トラスココード868-1776244-3624494-6634---
シートサイズ(mm)206×220380×240----
質量(g)15000810.0003500.07320.06540.0-

食品衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト