17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サラヤ 自動石けん液供給装置 SD-3000(液状石けん)

通常単価(税別)
86,063
税込単価
94,669
通常出荷日:5日目

【特長】・センサー感知でノータッチ式の石けん液供給装置です。・既存水栓を取り外したあとの穴を利用して取...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    自動手指消毒器
  • JANコード
    4987696466289
  • トラスココード
    836-4648
  • 質量(g)
    2500.0
  • 材質1
    ノズル:亜鉛ダイキャスト、タンクケース:ABS、他
  • 高さ(mm)
    102
  • 電源(V)
    単相100
  • 幅(mm)
    42
  • 電源コード長さ(m)
    約1.8
  • タイプ
    石けん液(液状)
  • 吐出量
    約3mL/秒

ご注意

  • シンクの形状によっては設置できない場合があります。設置の際はシンク下部に機器設置スペースが必要です。

型番:

46628
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

46628の仕様・寸法情報

商品タイプ
自動手指消毒器
JANコード
4987696466289
トラスココード
836-4648
質量(g)
2500.0
材質1
ノズル:亜鉛ダイキャスト、タンクケース:ABS、他
高さ(mm)
102
電源(V)
単相100
幅(mm)
42
電源コード長さ(m)
約1.8
タイプ
石けん液(液状)
吐出量
約3mL/秒
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
46628
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,063
( 94,669 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサー感知でノータッチ式の石けん液供給装置です。
・既存水栓を取り外したあとの穴を利用して取付可能です。

ご注意

  • シンクの形状によっては設置できない場合があります。設置の際はシンク下部に機器設置スペースが必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サラヤ 自動石けん液供給装置 SD-3000(液状石けん)の型番46628のページです。 型番46628に関する仕様情報を記載しております。
サラヤ 自動石けん液供給装置 SD-3000(液状石けん)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サラヤ 自動石けん液供給装置 SD-3000(液状石けん)
サラヤ 自動石けん液供給装置 SD-3000F(泡石けん)
自動水栓付石鹸液供給装置SW-3000
自動水栓AW-3000
自動手指消毒剤器HDI-2020 自動ドア連動機能付
自動手指消毒剤器 HDI-2020
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤ
通常価格86,06388,334130,636100,83796,80377,805
通常出荷日5日目5日目27日目5日目1日目2日目
商品タイプ自動手指消毒器自動手指消毒器自動手指消毒器--自動手指消毒器
JANコード498769646628949876964662964987696466319-49876964103814987696410374
トラスココード836-4648836-4649114-5369-176-0480162-0007
質量(g)2500.02500.04500-2500.02400
材質1ノズル:亜鉛ダイキャスト、タンクケース:ABS、他ノズル:亜鉛ダイキャスト、タンクケース:ABS、他ノズル:亜鉛ダイキャスト-本 体:PP本体:PP、フード:PP、蓋:PP(透明)、トレー:PP

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました