17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動手指消毒器 アルボース S-2A

通常単価(税別)
24,498
税込単価
26,948
通常出荷日:8日目

【特長】・自動手指消毒器用スタンドです。【用途】・自動手指消毒器用スタンド【材質】・ステンレス(SUS...

詳細を確認

ご注意

  • 手指消毒器は別売です。

型番:

98321
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

98321の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
専用スタンド
幅×奥行×高さ(mm)
450×300×745
トラスココード
836-9625
質量(g)
4300.0
材質1
ステンレス(SUS430)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
98321
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,498
( 26,948 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動手指消毒器用スタンドです。
【用途】
・自動手指消毒器用スタンド
【材質】
・ステンレス(SUS430)

ご注意

  • 手指消毒器は別売です。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動手指消毒器 アルボース S-2Aの型番98321のページです。 型番98321に関する仕様情報を記載しております。
自動手指消毒器 アルボース S-2Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動手指消毒器 アルボース S-2A
アルボース アルボース洗眼器TH-A3型
速乾性手指消毒剤 アルボナース(R) 詰替用
クリーンリキッド ディスペンサー
オートディスペンサー セット
アルボナース スパウトパウチ
メーカーアルボースアルボースアルボースアルボースアルボースアルボース
通常価格24,49837,49333,3264,31811,9021,467
通常出荷日8日目5日目1日目9日目1日目1日目
商品タイプその他--その他--
その他専用スタンド--専用容器--
幅×奥行×高さ(mm)450×300×745-----
トラスココード836-9625-581-5751621-4289206-7312411-3512
質量(g)4300.0-19100.03301200.0833.000

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト