ファクトリーサプライ用品技術窓口

食器洗浄機用洗剤 ひまわり洗剤レギュラープラス

通常単価(税別)
78,583
税込単価
86,441
通常出荷日:5日目

【特長】・陶器、ガラス、プラスチック、ステンレス、アルミニウム製の食器、調理用具、コンテナに優れた洗浄...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    食器洗浄剤
  • 洗浄剤タイプ
    一般タイプ
  • 容量(kg)
    125
  • JANコード
    4987696316881
  • トラスココード
    836-6814
  • 質量(g)
    128000
  • 材質1
    容器(ボトル・袋)/キャップ:PE
  • 標準使用濃度
    0.1~0.3%

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

31688
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31688の仕様・寸法情報

商品タイプ
食器洗浄剤
洗浄剤タイプ
一般タイプ
容量(kg)
125
JANコード
4987696316881
トラスココード
836-6814
質量(g)
128000
材質1
容器(ボトル・袋)/キャップ:PE
標準使用濃度
0.1~0.3%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
31688
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,583
( 86,441 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・陶器、ガラス、プラスチック、ステンレス、アルミニウム製の食器、調理用具、コンテナに優れた洗浄効果を発揮します。
・硬水による洗浄力低下やスケール発生を抑制します。
【用途】
・食器洗浄機の洗浄に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食器洗浄機用洗剤 ひまわり洗剤レギュラープラスの型番31688のページです。 型番31688に関する仕様情報を記載しております。
食器洗浄機用洗剤 ひまわり洗剤レギュラープラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食器洗浄機用洗剤 ひまわり洗剤レギュラープラス
食器洗剤キュキュット
超コンパクト食器用洗剤"パフォーミィ"
中性洗剤 特選ヤシノミ洗剤 18kg 八角BIB
野菜・食器用天然洗浄剤 ナチュール 18kg 八角BIB
食品工場向け泡洗浄機 サニプランフォーマーN
メーカーサラヤ花王花王サラヤサラヤニイタカ
通常価格78,5833,9833,34310,72511,673233,819
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目6日目
商品タイプ食器洗浄剤食器洗浄剤-食器洗浄剤食器洗浄剤その他
洗浄剤タイプ一般タイプ一般タイプ-濃縮タイプ濃縮タイプ-
容量(kg)125--1818-
JANコード4987696316881--49735123103794987696307957-
トラスココード836-6814--256-8905256-8904-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食器洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト