ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ワタナベ 窓ぴたシート 大判ロールタイプ ローズ

通常単価(税別)
1,635
税込単価
1,799
通常出荷日:4日目

【特長】・自由自在に貼ってはがせます。・洗えて清潔です。・自由にカットできます。・結露を取ります。【用...

詳細を確認
  • アミ入りガラス、ペアガラス、合わせガラスなどの特殊ガラス、表面がザラザラしたガラスには貼れません。

型番:

KPM-RO-9003
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KPM-RO-9003の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
900
テープ長さ(m)
0.9
テープ厚(mm)
4
レッド
単品/パック
パック
色詳細
ローズ
材質1
表面:ポリエステル、裏面:アクリル樹脂
JANコード
4903620947464
トラスココード
834-5596
質量(g)
410

型番リスト

表示件数
型番
KPM-RO-9003
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,635
( 1,799 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自由自在に貼ってはがせます。
・洗えて清潔です。
・自由にカットできます。
・結露を取ります。
【用途】
・窓に貼ることにより冷気・結露を防止。
【商品仕様】
・色:ローズ
・幅(mm):900
・長さ(m):0.9
・厚さ(mm):4
・大判ロールタイプ
・JANコード:4903620947464
・トラスココード:834-5596
・質量:410g
【材質/仕上】
・表面:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂

ご注意

  • アミ入りガラス、ペアガラス、合わせガラスなどの特殊ガラス、表面がザラザラしたガラスには貼れません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワタナベ 窓ぴたシート 大判ロールタイプ ローズの型番KPM-RO-9003のページです。 型番KPM-RO-9003に関する仕様情報を記載しております。
ワタナベ 窓ぴたシート 大判ロールタイプ ローズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワタナベ 窓ぴたシート 大判ロールタイプ ローズ
TRUSCO 気密防水パッキンシート シートタイプ
断熱シート用 超透明シール・てテープ
防水ブチルテープ(両面タイプ)
防水ブチルテープ(片面タイプ)
窓・サッシ用気密パッキン G0081 G0082
メーカーワタナベ工業トラスコ中山nitomsオカモトオカモトnitoms
通常価格1,6353,293 -437885 -936 -1,287 -
通常出荷日4日目1日目〜6日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
テープ幅(mm)900500----
テープ長さ(m)0.91-202010
テープ厚(mm)4--0.50.55
レッドブラッククリアブラックブラックブラック
単品/パックパック-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト