17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 吸湿発熱ウェア“ティーバーナー2” ハイネックシャツ
  • TRUSCO 吸湿発熱ウェア“ティーバーナー2” ハイネックシャツ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO 吸湿発熱ウェア“ティーバーナー2” ハイネックシャツ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TSHT-2L

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・テイジンの吸湿発熱素材ソリスト(R)ヒートを使用しています。
・人体から発生する水分を吸収して発熱し、保温することで快適な状態を保ちます。
・吸水性、制電性、ストレッチ性に優れています。
・一般アクリルに比べて優れた制電性のため、冬場に起こる静電気の発生を防ぎます。
【用途】
・寒冷地での作業に。

指定中の仕様・寸法情報

色(系統)
サイズ
LL/2L
メイン素材
アクリル50%、レーヨン33%、ポリエステル13%、ポリウレタン4%
着丈(cm)
72
適応胸囲(cm)
104~112
JANコード
4989999455045
トラスココード
856-6909
サイズ詳細
2L
質量(g)
290.000
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト