17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

凍結防止剤メタブルー 20L

通常単価(税別)
4,2645,157
税込単価
4,6905,673
通常出荷日:1日目

【特長】・マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。・爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防寒対策用品
  • 種類
    その他
  • ブルー
  • 質量(g)
    20000
  • 材質1
    メタノール、防錆剤、香料
  • 容量(L)
    20
  • 色詳細
    メタブルー
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 容器タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

容器タイプ

最小発注数量
819-5485
4972796412038
バッグインボックス
10個
855-7552
4972796412052
ポリ容器
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,264
( 4,690 )
1日目
5,157
( 5,673 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。
・爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合しています。
・使用地域の気温に合わせて希釈可能です。
【用途】
・仮設トイレや車両用トイレ等の凍結防止、除菌、芳香に。
【材質】
・メタノール、防錆剤、香料

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

凍結防止剤メタブルー 20L のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
凍結防止剤メタブルー 20L
KYK 住宅用凍結防止剤凍ランブルー200L
住宅用凍結防止剤 "凍ランブルー"
減圧弁(冷温水用) GD-41シリーズ
メーカー古河薬品工業古河薬品工業古河薬品工業ヨシタケ
通常価格4,264-83,078701 -77,600 -
通常出荷日1日目4日目1日目5日目
商品タイプ防寒対策用品防寒対策用品除雪対策用品-
種類その他その他その他-
ブルー---
質量(g)20000220000.0--
材質1メタノール、防錆剤、香料-グリセリン、エタノール-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

凍結防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト