17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

個人用冷却器 TR-VT TR-VT
  • 個人用冷却器 TR-VT

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

個人用冷却器 TR-VT

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TR-VT

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・腰バンド・カプラなし、たすき掛けタイプです。
・冷媒は不要で圧縮空気のみで冷却します。
・流量調節可能です。
・熱風吹出し口は約180°首振り可能です。
【用途】
・鉄鋼・窯業などの温熱作業に。
・熱中症予防に。
【材質】
・チューブ:塩化ビニル

ご注意

  • 圧縮空気中に存在するオイルミストなどを除去する対策をしてください。オイルミストなどが製品内に付着すると性能に支障が生じます。
  • オイルミストを含まない乾燥した圧縮空気を供給してください。
  • 圧縮空気中に存在するオイルミストなどを除去する対策をしてください。オイルミストなどが製品内に付着すると性能に支障が生じます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
胴周り用品
詳細タイプ
個人用冷却器(チューブタイプ)
JANコード
4959382050812
トラスココード
859-4459
質量(g)
250.000
材質1
チューブ:塩化ビニル
冷風温度(℃)
-0.5(入気温度35℃、入気圧力0.5Mpa)
冷風量(L/min)
250
色
青
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト