17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空断熱携帯タンブラー

通常単価(税別)
1,7992,200
税込単価
1,9792,420
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・スライドロック&ワンプッシュオープンの安全構造でしっかり密閉できます・真空断熱構造で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保冷容器
  • 幅 (mm)
    79
  • 奥行 (mm)
    86
  • 材質
    本体:ステンレス(アクリル樹脂塗装)、飲み口/フタ/フタ本体:ポリプロピレン(PP)、ロックレバー:ABS樹脂、ストッパー:ポリアセタール、バネ/軸:ステンレス鋼、フタパッキン/飲み口パッキン:シリコンゴム

ご注意

  • 火のそばで使用しないで下さい。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

備考

RoHS?最小発注数量
ブラック
0.29
147
4974908325045
861-0230
212
TL290
10
5個
ゴールド
0.29
147
4974908325052
861-0229
212
TL290
10
5個
ブラック
0.37
174
4974908325144
861-0233
239
TL370
10
5個
ゴールド
0.37
174
4974908325151
861-0232
239
TL370
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
1日目
1,799
( 1,979 )
1日目
2,071
( 2,278 )
1日目
2,071
( 2,278 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライドロック&ワンプッシュオープンの安全構造でしっかり密閉できます
・真空断熱構造で保温、保冷ができます
【用途】
・マグボトルとして

ご注意

  • 火のそばで使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空断熱携帯タンブラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空断熱携帯タンブラー
HUGEL 真空断熱クーラーボックス
サーモス 真空断熱ハードワークジャグ
サーモス 真空断熱ハードワークボトル
発泡クーラーボックス M-8169・ M-8170
抗菌クールタイム
メーカーアスベルアイリスオーヤマサーモスサーモスパール金属パール金属
通常価格1,799-24,197 -4,341 -3,4701,055 -96 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜8日目8日目
商品タイプ保冷容器保冷容器保冷容器保冷容器保冷容器保冷剤
幅(mm)79-----
奥行(mm)86-----
材質本体:ステンレス(アクリル樹脂塗装)、飲み口/フタ/フタ本体:ポリプロピレン(PP)、ロックレバー:ABS樹脂、ストッパー:ポリアセタール、バネ/軸:ステンレス鋼、フタパッキン/飲み口パッキン:シリコンゴム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト