17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ZOJIRUSHI ジャグ DJ-CM25-BA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ZOJIRUSHI ジャグ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DJ-CM25-BA

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・スムーズに飲める「エアーベント構造飲み口」です。
・ダイレクトフタを開けて直接飲めます。
・分解できる栓です。
・ウレタン断熱構造なので保冷力が高いです。
・口径12.5cmの広口です。
・肩パットつきさげひも、ハンドルつきです。
【用途】
・スポーツされている子供さんに最適。大容量2.55L!。
・保冷専用です。
【商品仕様】
・色:ブラック
・容量(L):2.55
・幅(mm):195
・奥行(mm):165
・高さ(mm):320
・保冷専用
・保冷効力:11℃以下(6時間)
・ウレタン断熱構造
・JANコード:4974305199294
・トラスココード:856-3006
・質量:0.8kg
【材質/仕上】
・外胴:ポリエチレン(PE)
・内胴・フタ・ハンドル・栓カバー:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 熱い飲み物は入れないでください。ドライアイス、炭酸飲料は入れないでください。ストーブやコンロの火に近づけないでください。ハンドルを持って振り回さないでください。飲み物はその日のうちに飲みきってください。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト