17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

不織布タイプ保冷バッグ

不織布タイプ保冷バッグ

通常単価(税別)
750
税込単価
825
通常出荷日:1日目

【特長】・丈夫な不織布タイプの保冷バッグです・収納はコンパクトなのに大容量タイプです・軽いので持ち運び...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保冷容器
  • 容量 (L)
    9.7
  • 質量(g)
    75.000
  • 材質1
    不織布
  • 幅(mm)
    270
  • 材質2
    発泡ポリ/アルミ2mm
  • 厚さ(mm)
    不織布90g+アルミ2
  • 奥行(mm)
    180
  • 高さ(mm)
    200
  • 収納の目安
    500mlペットボトル8本

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

HHB-NV

TRUSCO 不織布タイプ保冷バッグ ネイビー 外形図1

HHB-B

TRUSCO 不織布タイプ保冷バッグ ブルー 外形図1

HHB-GN

TRUSCO 不織布タイプ保冷バッグ グリーン 外形図1

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
4989999514919
868-1634
14個
グリーン
4989999514926
868-1635
14個
ネイビー
4989999514933
868-1636
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
750
( 825 )
1日目
750
( 825 )
1日目
750
( 825 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫な不織布タイプの保冷バッグです
・収納はコンパクトなのに大容量タイプです
・軽いので持ち運びに便利です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

不織布タイプ保冷バッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不織布タイプ保冷バッグ
保冷キャリー
スノーパック 保冷剤 不織布タイプ
保冷剤 通常タイプ(-1℃)・強保冷タイプ(-13℃)
スノーパック 保冷剤 スタンダードタイプ
スノーパック 保冷剤 レギュラータイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山三重化学工業トラスコ中山三重化学工業三重化学工業
通常価格75012,1143,171 -272 -4,971 -3,906 -
通常出荷日1日目2日目4日目1日目〜4日目4日目
商品タイプ保冷容器保冷容器保冷剤保冷剤保冷剤保冷剤
容量(L)9.730----
質量(g)75.0003570.0----
材質1不織布表地:ポリエステル-容器:ポリエチレン(PE)--
幅(mm)270-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト