17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ロングリストバンド
  • TRUSCO ロングリストバンド

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO ロングリストバンド

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TWB125-BK

2023年03月に販売終了となりました。

【特長】
・肌ざわりが柔らかいタオル地のリストバンドです。
・手首の保護にも最適です。
【用途】
・吸汗用リストバンド。
・手首の保護として。
・異物混入防止に。

指定中の仕様・寸法情報

色
ブラック
JANコード
4989999499056
トラスココード
836-4853
質量(g)
55.000
材質1
綿、ポリエステル、ポリウレタン
長さ(mm)
125
サイズ(mm)
125×80
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト