17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ヘルメットインナーキャップ THCA01

TRUSCO ヘルメットインナーキャップ

通常単価(税別)
1,140
税込単価
1,254
通常出荷日:1日目

【特長】・ひたい部分の汗パッドで作業中に汗が垂れません。・速乾性に優れている素材を使用しています。・黒...

詳細を確認

    型番:

    THCA01
    解除
    • この商品は8個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図

    THCA01

    TRUSCO ヘルメットインナーキャップ 外形図

    THCA01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    THCA01
    最小発注数量
    8個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,140
    ( 1,254 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ひたい部分の汗パッドで作業中に汗が垂れません。
    ・速乾性に優れている素材を使用しています。
    ・黒色なのでヘルメット着用時も目立ちません。
    【商品仕様】
    ・色:ブラック
    ・サイズ:フリー
    ・JANコード:4989999455120
    ・トラスココード:856-6896
    ・質量:25g
    【材質/仕上】
    ・ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル

    商品担当おすすめ

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TRUSCO ヘルメットインナーキャップの型番THCA01のページです。 型番THCA01に関する仕様情報を記載しております。
    TRUSCO ヘルメットインナーキャップのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    夏場の暑さ対策
    4
    満足度:4.0
    以前夏場の暑さ対策でヘルメット用に不織布のインナ−キャップを購入していましたが、肌触りが悪く不評の為この商品を購入してみ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TRUSCO ヘルメットインナーキャップ
    TRUSCO たれクール
    TRUSCO 消臭・抗菌メッシュシート
    ヘルメットインナー こかげのれんII
    超保冷クーラーBOX マグネットタイプ
    窓飾りシートGLCタイプ
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山昭和商会トラスコ中山明和グラビア
    通常価格1,14097212,720 -86516,687 -1,766 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト