17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO たれクール

通常単価(税別)
972
税込単価
1,069
通常出荷日:1日目

【特長】・後頭部を効果的に冷やします。・ヘルメットに簡単装着できます。・生地に水を含ませることも可能で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    頭周り用品
  • ライトブルー
  • JANコード
    4989999503579
  • トラスココード
    856-4069
  • 質量(g)
    63.400
  • 材質1
    ポリエステル
  • 長さ(mm)
    155
  • 幅(mm)
    175

型番:

TSTCOOL
解除
  • この商品は9個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSTCOOLの仕様・寸法情報

商品タイプ
頭周り用品
ライトブルー
JANコード
4989999503579
トラスココード
856-4069
質量(g)
63.400
材質1
ポリエステル
長さ(mm)
155
幅(mm)
175
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSTCOOL
RoHS?最小発注数量
10
9個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
972
( 1,069 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・後頭部を効果的に冷やします。
・ヘルメットに簡単装着できます。
・生地に水を含ませることも可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO たれクールの型番TSTCOOLのページです。 型番TSTCOOLに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO たれクールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO たれクール
クールタオル(通し穴付き)
ヘルメット用ひんやり汗取りパッド グレー 1枚入
シリカクリン ヘルメットあご紐用汗取りバンド
汗取りバンド シリカクリン  おでこ用
クールパッド 塩化ビニール(PVC)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9727238806801,4291,060
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ頭周り用品--頭周り用品頭周り用品-
ライトブルーブルーグレー(表面)/ブルー(裏面)ブルーブルー-
JANコード498999950357945504141025704550414312252498999995389349899999516394550414089895
トラスココード856-4069354-5836610-3994116-0471116-0507356-5059
質量(g)63.40050.00013.50014.00032.000150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト