17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

5.11 半袖ポロシャツ ユーティリティーポロ (女性用)

通常単価(税別)
2,6713,339特別価格
税込単価
2,9383,673特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・着心地の良さと耐久性の高さを実現した多目的用ポロシャツです。・負担の大きい箇所にはバータック...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    綿60%、ポリエステル40%
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 着丈(cm)

  • 胸囲(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

着丈

(cm)

胸囲

(cm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
ヘザーグレー
L
70
100.3~104.1
0844802298049
836-9468
360
1個
ヘザーグレー
M
67
92.7~96.5
0844802298032
836-9467
340
5個
ブラック
L
70
100.3~104.1
0844802298087
836-9465
360
5個
ブラック
M
67
92.7~96.5
0844802298070
836-9464
340
5個
ダークネイビー
M
67
92.7~96.5
0844802297998
836-9470
340
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,3393,180
( 3,498 )
1日目
2,671
( 2,938 )
1日目
2,671
( 2,938 )
4日目
2,671
( 2,938 )
1日目
3,3393,180
( 3,498 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・着心地の良さと耐久性の高さを実現した多目的用ポロシャツです。
・負担の大きい箇所にはバータックが施されています。
・左肩にペンポケットが付いています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5.11 半袖ポロシャツ ユーティリティーポロ (女性用) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5.11 半袖ポロシャツ ユーティリティーポロ (女性用)
5.11 半袖ポロシャツ パフォーマンスポロ
5.11 長袖シャツ ストライク TDU LSシャツ
スピードクーラークールベルトヘッド用
クールウェアカジュアルセット(半袖・フード有)
半袖エアーフィット ブラック
メーカー5.115.115.11昭和商会アイリスオーヤマバートル
通常価格2,671-12,5238,796 -1,03014,8002,771 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜4日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他頭周り用品胴周り用品-
材質綿60%、ポリエステル40%ポリエステル100%綿41%、ポリエステル38%、ソロナ21%---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト