17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

5.11 半袖ポロシャツ パフォーマンスポロ

通常単価(税別)
12,523
税込単価
13,775
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・汗をかいても素早く外部に逃がす、速乾性に優れた男性用ポロシャツです。・脇部分にマチが付いてお...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    ポリエステル100%
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 着丈(cm)

  • 胸囲(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

着丈

(cm)

胸囲

(cm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
ブラック
L
76
106.7~111.8
0844802377393
836-9362
340
1個
ブラック
S
73
86.4~91.4
0844802377379
836-9360
290
1個
ブラック
XS
71
76.2~81.3
0844802377362
836-9359
270
3個
ダークネイビー
L
76
106.7~111.8
0844802377461
836-9370
340
1個
ダークネイビー
XS
71
76.2~81.3
0844802377430
836-9367
270
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,523
( 13,775 )
1日目
12,523
( 13,775 )
4日目
12,523
( 13,775 )
2日目
12,523
( 13,775 )
1日目
12,523
( 13,775 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汗をかいても素早く外部に逃がす、速乾性に優れた男性用ポロシャツです。
・脇部分にマチが付いており、腕を大きく動かすことができます。
・左の袖にペンポケットが付いています。
・肩と胸にマイククリップ取り付け可能なループが付いています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5.11 半袖ポロシャツ パフォーマンスポロのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5.11 半袖ポロシャツ パフォーマンスポロ
5.11 半袖ポロシャツ ユーティリティーポロ (女性用)
5.11 長袖シャツ ストライク TDU LSシャツ
クールウェアカジュアルセット(半袖・フード有)
半袖エアーフィット ブラック
ポリ製半袖ウエアのみ シルバー
メーカー5.115.115.11アイリスオーヤマバートル空調服
通常価格12,5232,671 -8,796 -14,8002,771 -5,230 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプその他その他その他胴周り用品-胴周り用品
材質ポリエステル100%綿60%、ポリエステル40%綿41%、ポリエステル38%、ソロナ21%---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト