17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチティント 反射低減フィルム LR2CLARX

通常単価(税別)
2,70040,053特別価格
税込単価
2,97044,058特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・フィルム表面の特殊なコーティングによって、ガラスへの映り込みを抑え、ガラス越しの風景や物を、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルム
  • 可視光線透過率(%)
    96
  • 厚さ(mm)
    0.076
  • 材質1
    ポリエステルフィルム
  • 引っ張り強さ (N/25mm)
    194
  • 接着力 (N/25mm)
    18
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 長さ(m)

  • 幅(m)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(m)

幅(m)

質量(g)

最小発注数量
4573342782645
856-0654
2
1.45
540.0
1個
4573342782652
856-0655
0.42
0.297
28.0
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,05337,205
( 40,926 )
1日目
2,700
( 2,970 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルム表面の特殊なコーティングによって、ガラスへの映り込みを抑え、ガラス越しの風景や物を、すっきりと見えやすくします
・ショーウインドウなど、内側のものを綺麗に見せたい場所におすすめです
・ガラスの両面に貼ることで、最大限の反射低減効果を発揮します
【用途】
・ガラスの反射低減・飛散防止・紫外線カット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチティント 反射低減フィルム LR2CLARXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチティント 反射低減フィルム LR2CLARX
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト・ブラック SH2FRBKX
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト・シルバー
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ シュクレ・クロスヘアライン
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ミルキー・サトルモザイク
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/フロスト・グレー
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格2,700-2,008 -2,344 -1,779 -1,5942,036 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプフィルムフィルムフィルムフィルムフィルムフィルム
可視光線透過率(%)96239572649
厚さ(mm)0.0760.1310.190.1270.1250.13
材質1ポリエステルフィルムポリエステルフィルムポリエステルフィルムポリエステルフィルムポリエステルフィルムポリエステルフィルム
引っ張り強さ(N/25mm)194200532200298200
よく一緒に購入される商品

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト