ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1450mm×30m

通常単価(税別)
434,274
税込単価
477,701
通常出荷日:6日目

【特長】・フィルム表面の特殊なコーティングによって、ガラスへの映り込みを抑え、ガラス越しの風景や物を、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルム
  • 透明
  • 厚み (mm)
    0.076
  • JANコード
    4549395384372
  • トラスココード
    856-0653
  • 長さ(m)
    30
  • 幅(m)
    1.45
  • 質量(g)
    8500.0
  • 材質1
    ポリエステルフィルム

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

LR2CLARX-1450
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LR2CLARX-1450の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルム
透明
厚み(mm)
0.076
JANコード
4549395384372
トラスココード
856-0653
長さ(m)
30
幅(m)
1.45
質量(g)
8500.0
材質1
ポリエステルフィルム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
LR2CLARX-1450
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
434,274
( 477,701 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルム表面の特殊なコーティングによって、ガラスへの映り込みを抑え、ガラス越しの風景や物を、すっきりと見えやすくします
・ショーウインドウなど、内側のものを綺麗に見せたい場所におすすめです
・ガラスの両面に貼ることで、最大限の反射低減効果を発揮します
【用途】
・ガラスの反射低減・飛散防止・紫外線カット
【商品仕様】
・幅(m):1.219
・長さ(m):30
・厚さ(mm):0.076
・粘着力:18N/25mm
・引張強度:194N/25mm
・可視光線透過率:96%
・JANコード:4549395384372
・トラスココード:856-0653
・質量:7.9kg
【材質/仕上】
・ポリエステルフィルム

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1450mm×30mの型番LR2CLARX-1450のページです。 型番LR2CLARX-1450に関する仕様情報を記載しております。
3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1450mm×30mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1450mm×30m
飛散防止フィルム ロールタイプ
スコッチティント 窓用フィルム 不透明 1250mm×30mm
3M 明るさ向上フィルム 1220mmX50m IL1852
遮光ネット カーテンタイプ 2m×2m
飛散防止フィルム ハーフミラータイプ SC755 幅1250mm
メーカースリーエムジャパン中川ケミカルスリーエムジャパンスリーエムジャパンダイオ化成中川ケミカル
通常価格434,27480,158 -189,873221,7451,030 -9,048
通常出荷日6日目8日目6日目5日目1日目11日目
商品タイプフィルムフィルムフィルム-その他フィルム
透明-----
厚み(mm)0.076-----
JANコード4549395384372-4548623775302---
トラスココード856-0653-828-2615---
よく一緒に購入される商品

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト