17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチティント NANO90S シートタイプ

通常単価(税別)
2,56426,105
税込単価
2,82028,716
通常出荷日:1日目

【特長】・日射に対する高い遮熱性をもつ特殊積層タイプの遮熱フィルムです・夏のじりじり焼ける不快な暑さを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルム
  • 可視光線透過率(%)
    88
  • 厚さ(mm)
    0.076
  • 材質1
    ポリエステルフィルム

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 長さ(m)

  • 幅(m)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(m)

幅(m)

質量(g)

最小発注数量
4573342782522
856-0569
2
1.016
400.000
1個
4573342782539
856-0570
0.42
0.297
24.500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,105
( 28,716 )
1日目
2,564
( 2,820 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日射に対する高い遮熱性をもつ特殊積層タイプの遮熱フィルムです
・夏のじりじり焼ける不快な暑さをカットし、窓際の快適性を向上させます
・冷房の設定温度を上げても快適に過ごせるので、省エネ対策にも効果があります
・ガラス飛散防止性能や、紫外線カット効果も併せ持ちますので、ガラスのトータルパフォーマンスが向上します
【用途】
・建物外壁ガラスの遮熱・紫外線カット・飛散防止

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチティント NANO90S シートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチティント NANO90S シートタイプ
スコッチティント NANO40S シートタイプ
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト・シルバー
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ シュクレ・クロスヘアライン
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ミルキー・サトルモザイク
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/フロスト・グレー
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格2,564-2,859 -2,344 -1,779 -1,5942,036 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプフィルムフィルムフィルムフィルムフィルムフィルム
可視光線透過率(%)883939572649
厚さ(mm)0.0760.0760.190.1270.1250.13
材質1ポリエステルフィルムポリエステルフィルムポリエステルフィルムポリエステルフィルムポリエステルフィルムポリエステルフィルム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト